Radial haute tension (série AR) – (Automotive SkyCap®)


AR Haute Tension
Caractéristiques et avantages
  • Plage de tension : 50 V à 3000 V
  • Diélectriques : NP0/C0G, X7R, X8L, X8R
  • Plage de capacité : 1pF à 4.7µF

Convient aux applications automobiles avec des exigences de tension allant jusqu'à 3000 150 V et où un dispositif au plomb peut être préféré au CMS. Plage de température jusqu'à 8°C avec diélectrique X200R. Une variété d’options courantes d’espacement des broches sont disponibles. Les condensateurs au plomb présentent une excellente résistance aux chocs thermiques et aux vibrations par rapport aux céramiques CMS. Les pièces conviennent aux applications de brasage à la vague et de soudage. La finition du fil de connexion est en étain mat pur et toutes les pièces sont conformes à RoHS. Compatible pick and place à grande vitesse. Ces pièces sont également disponibles avec la qualification AEC-QXNUMX pour les applications automobiles.

Fiche technique / Catalogues
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Série AR
" Clique pour voir