Caractéristiques et avantages
- Haute capacité/filtrage EMI
- Protection bidirectionnelle
- Qualifié AEC Q200
- Capacité de frappe multiple
- Radial, encapsulé époxy
Applications typiques
- Filtrage EMI avec protection contre les surtensions
- Moteurs à courant continu
- Commutation inductive
- Relais
- Alimentation de puissance
- I / O Ports
Les produits CapGuard® à sorties radiales sont conçus pour fournir à la fois une protection contre les tensions transitoires et une suppression EMI/RFI pour les circuits électroniques. Les CapGuards® sont parfaitement adaptés pour filtrer le bruit EMI/RFI généré par les alimentations à découpage ou les moteurs sur les lignes CC ou les lignes d'E/S dans les circuits électroniques. Grâce à la varistance multicouche (MLV) utilisée dans le produit CapGuard®, une protection efficace contre les tensions transitoires est obtenue pour protéger les composants électroniques sensibles des transitoires à haute tension. Le condensateur, quant à lui, absorbe le bruit haute fréquence sur la ligne. Les condensateurs MLCC sont conçus avec un diélectrique X7R stable en température, permettant une utilisation à large température avec une bonne stabilité de capacité.
Les pièces sont qualifiées AEC-Q200 pour une utilisation dans les applications automobiles et conviennent également pour une utilisation dans des applications générales. Disponible en boîtier radial à revêtement époxy dans des tensions de fonctionnement de 26 et 45 Vdc, un courant de crête de 200 A et des capacités de 0.47 et 1 µF. La plage de température de fonctionnement est de -55°C à +125°C. Les pièces sont disponibles avec des fils Ni/Sn, mais KYOCERA AVX peut également proposer des fils sans Ni sur demande.