Radial – Série MR (radiaux moulés)


MouléRadial
Caractéristiques et avantages
  • Plage de tension : 50, 100 et 200 V (tensions supplémentaires disponibles sur demande)
  • Diélectriques : NP0/C0G, X7R, Z5U
  • Terminaison : fils de connexion soudables
Applications typiques
  • Militaire
  • Défense
  • Industrie aerospatiale

La série MR est un MLCC à plomb radial moulé en époxy. Nous proposons une grande variété de coefficients de température et de tensions nominales. Idéal pour la plupart des applications traversantes. Le moulage époxy offre une excellente isolation contre une grande variété de conditions environnementales, notamment la chaleur et le froid extrêmes, l'humidité et l'humidité.

Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Série MR
" Clique pour voir