Caractéristiques et avantages
- Tensions nominales : 50, 100, 200 V (tensions supplémentaires disponibles sur demande)
- Limites de tension-température : NP0, X7R, Z5U
- Terminaison : fils de connexion soudables
Applications typiques
- Militaire
- Défense
- Industrie aerospatiale
La série MA de KYOCERA AVX (Ceralam®) est un MLCC à plomb axial moulé en époxy. Nous proposons une grande variété de coefficients de température et de tensions nominales. Idéal pour la plupart des applications traversantes. Le moulage époxy offre une excellente isolation contre une grande variété de conditions environnementales, notamment le chaud et le froid extrêmes, l’humidité et l’humidité.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce