Caractéristiques et avantages
- Plage de tension : 50, 100, 200 V
- Diélectriques : NP0/C0G, BX
- Conformité aux spécifications militaires : QPL MIL-PRF-123
Applications typiques
- Militaire
- Défense
- Industrie aerospatiale
Produit le plus fiable du catalogue à broches radiales d'AVX, la série CKS est fabriquée conformément à la norme MIL-PRF-123. Chaque lot est testé pour fournir le plus haut niveau de fiabilité de l'industrie. Des tests sur échantillons du groupe B, y compris un test de durée de vie de 1000 XNUMX heures, sont requis avant l'expédition.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Information Technique