Caractéristiques et avantages
- Conformité aux spécifications militaires : QPL MIL-PRF-39014 (taux d'échec : M, P, R, S)
- Tensions nominales : 50, 100, 200 V
- Limites de tension-température : BX, BR
Applications typiques
- Armée
- Défense
- Industrie aerospatiale
Le CKR Molded Axial d'AVX est un produit de fiabilité établie fabriqué conformément à la norme MIL-PRF-39014. Des tests de maintenance périodiques sont effectués à intervalles réguliers pour garantir chaque désignation de taux de défaillance. Chaque lot est soumis à des tests de performance à 100 % qui garantissent le respect du taux d'échec désigné.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Information Technique