DIP 2 BROCHES – CKR MIL-PRF-39014


DIP CKR 2 BROCHES
Caractéristiques et avantages
  • Conformité aux spécifications militaires : QPL MIL-PRF-39014 (taux d'échec : M, P, R, S)
  • Tensions nominales : 50, 100, 200 V
  • Limites de tension-température : BX, BR
Applications typiques
  • Militaire
  • Défense
  • Industrie aerospatiale

Le DIP CKR à 2 broches (« DIPGuard ») de KYOCERA AVX est un produit de fiabilité établie fabriqué conformément à la norme MIL-PRF-39014. Des tests de maintenance périodiques sont effectués à intervalles réguliers pour garantir chaque désignation de taux de défaillance. Chaque lot est soumis à des tests de performance à 100 % qui garantissent le respect du taux d'échec désigné.

Fiche technique / Catalogue
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

CKR (DIP 2 BROCHES)
" Clique pour voir

Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger