Radiale – CK MIL-C-11015


MouléRadial
Caractéristiques et avantages
  • Plage de tension : 50, 100, 200 V
  • Limites de tension-température : BX, BR
  • Conformité aux spécifications militaires : QPL MIL-C-11015
Applications typiques
  • Militaire
  • Défense
  • Industrie aerospatiale

Le CK Molded Radial d'AVX est un produit de fiabilité non établie fabriqué conformément à la norme MIL-C-11015. Des tests de maintenance périodiques sont effectués à intervalles réguliers pour garantir la conformité aux spécifications militaires. Chaque lot est soumis à un échantillon de tests de performance du groupe A qui garantit la conformité aux spécifications.

Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

CK (radiale)
" Clique pour voir

Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger