Caractéristiques et avantages
- Conformité aux spécifications militaires : QPL MIL-C-11015
- Tensions nominales : 50, 100, 200 V
- Limites de tension-température : BX, BR
Applications typiques
- Militaire
- Défense
- Industrie aerospatiale
Le CK Molded Axial d'AVX est un produit à fiabilité non établie fabriqué conformément à la norme MIL-C-11015. Des tests de maintenance périodiques sont effectués à intervalles réguliers pour garantir chaque désignation de taux de défaillance. Chaque lot est soumis à un échantillon de tests de performance du groupe A qui garantit la conformité aux spécifications.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Information Technique