Caractéristiques et avantages
- Approuvé BS9100
- Plage de tension 50-500 V CC
- Diélectrique : 2C1/X7R
- Ensembles de condensateurs en céramique personnalisés et grilles de connexion disponibles.
- Plage de capacités : 10 nF jusqu'à 180 uF
- Disponible dans une spécification G (BS9100), aucune spécification de changement
Applications typiques
- Alimentation de puissance
- Réduction du courant d'entrée/tension
- Lissage de sortie
- Moteurs électriques haute fréquence
La gamme CH/CV utilise un certain nombre de types de grilles de connexion différents, ce qui réduit les contraintes thermomécaniques, ce qui en fait le choix du concepteur pour les applications à haute fiabilité. En combinaison avec cela, la gamme utilise une conception de condensateurs empilés qui permet d'économiser de l'espace sur le PCB. Les condensateurs utilisent des techniques céramiques multicouches avancées pour minimiser l'ESR/ESL, offrant des propriétés de gestion de courant élevé appropriées pour les circuits de filtrage, de lissage et de découplage. Les performances des condensateurs SMPS peuvent être simulées par le logiciel KYOCERA AVX SpiCalci. Des valeurs, évaluations et configurations personnalisées sont également disponibles.