Caractéristiques et avantages
- Plage de tension : 50 V à 500 V
- Plage de capacité : 0.068 µF à 18 µF
- Diélectrique : X7R
Applications typiques
- Alimentation de puissance
- Lissage
- Moteurs électriques haute fréquence
Les condensateurs de la série BR sont des condensateurs céramiques à fils radiaux et revêtement conforme, conformes aux spécifications CECC. Ils constituent une option à fils radiaux pour les applications SMPS. Ils sont homologués CECC pour les normes CECC 30601801 (version 1) et CECC 30701801 (version 1), avec des tensions allant jusqu'à 500 V.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Modèles/logiciels Spice