Radial – CCR MIL-PRF-20


MouléRadial
Caractéristiques et avantages
  • Plage de tension : 50, 100, 200 V
  • Limites de tension-température : CG, CH, CJ, CK, CX
  • Conformité aux spécifications militaires : QPL MIL-PRF-20 (taux d'échec M, P, R, S)
Applications typiques
  • Militaire
  • Défense
  • Industrie aerospatiale

Le CCR Molded Radial est un produit à la fiabilité éprouvée, fabriqué conformément à la norme MIL-PRF-20. Des tests de maintenance périodiques sont effectués à intervalles réguliers pour garantir le respect de chaque taux de défaillance. Chaque lot est soumis à des tests de performance à 100 % pour garantir le respect du taux de défaillance prévu.

Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

RCC (radial)
" Clique pour voir