Axial – CCR MIL-PRF-20


MA10-App-BG
Caractéristiques et avantages
  • Conformité aux spécifications militaires : QPL MIL-PRF-20 (taux d'échec : M, P, R, S)
  • Tensions nominales : 50, 100, 200 V
  • Limites de tension-température : CG, CH, CJ, CK, CX
Applications typiques
  • Armée
  • Défense
  • Industrie aerospatiale

Le CCR Molded Axial d'AVX est un produit de fiabilité établie fabriqué conformément à la norme MIL-PRF-20. Des tests de maintenance périodiques sont effectués à intervalles réguliers pour garantir chaque désignation de taux de défaillance. Chaque lot est soumis à des tests de performance à 100 % qui garantissent le respect du taux d'échec désigné.

Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

RCC (Axial)
" Clique pour voir

Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger