Caractéristiques et avantages
- Condensateurs qualifiés AEC-Q200 avec diélectrique X7R
- Plage de tension : 50 V à 100 V
- Plage de capacité : 0.01 µF à 0.1 µF
Applications typiques
- Armée
- Défense
- Industrie aerospatiale
La série KYOCERA AVX AA est un MLC à plomb axial à revêtement conforme. Nous proposons le diélectrique X7R dans des tensions nominales de 50 et 100 VDC. Des valeurs de capacité non incluses dans le catalogue peuvent également être disponibles sur demande. Convient aux applications automobiles avec une tension requise jusqu'à 100 V et où un dispositif à bornes est préféré au CMS. La construction axiale permet au client de façonner la pièce pour l'adapter à presque toutes les conceptions. Les condensateurs au plomb présentent une excellente résistance aux chocs thermiques et aux vibrations par rapport aux dispositifs à montage en surface. Les pièces conviennent au brasage à la vague et sont également utilisées dans les applications de soudage. La finition en plomb est en étain mat pur et toutes les pièces sont conformes à RoHS. Compatible pick and place à grande vitesse.