Caractéristiques et avantages
- Représente la capacité la plus élevée disponible pour les MLCC haute tension
- Plage de capacité 0.0013 µF à 15 µF
- Plage de tension : 1000 V à 5000 V
- Styles de câbles disponibles pour le soudage à montage traversant et en surface
KYOCERA AVX propose une grande variété de produits plombés offrant des capacités haute tension jusqu'à 5000 5 V. La série RV se compose de la version à sorties DIP, ces condensateurs double en ligne peuvent être utilisés dans les applications à montage traversant et en surface. Ils sont destinés à être utilisés dans les alimentations haute tension et les circuits multiplicateurs de tension. La série RV est la version conforme RoHS de la série HV. Disponible en grands boîtiers et jusqu'à 1 piles de puces, ce qui permet d'obtenir une capacité élevée à haute tension. Deux diélectriques stables de classe 1500 disponibles (COG et N2) et un diélectrique de classe 7 XXNUMXR.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Modèles/logiciels Spice