Caractéristiques et avantages
- Taille du boîtier : 0805 à 3640 en diélectriques NP0(C0G) et X7R
- Plage de tension : 600 V à 5000 V
- Plage de capacité : 10pF à 0.56µF
Applications typiques
- Condensateurs céramiques multicouches commerciaux et militaires avec une terminaison composée d'au moins 5 % de plomb
KYOCERA AVX prendra en charge ces clients pour les condensateurs céramiques multicouches commerciaux et militaires avec une terminaison composée d'au moins 5 % de plomb. Cette terminaison est indiquée par l'utilisation d'un « B » à la 12ème position du numéro de pièce du catalogue KYOCERA AVX. Des tailles physiques plus grandes que celles normalement rencontrées sont utilisées pour fabriquer des puces MLC haute tension. Des précautions particulières doivent être prises lors de l'application de ces puces dans des assemblages à montage en surface. Le gradient de température pendant les cycles de chauffage ou de refroidissement ne doit pas dépasser 4 ºC par seconde. La température de préchauffage doit être inférieure à 50 ºC de la température maximale atteinte par les corps en céramique lors du processus de brasage. Les puces de taille 1210 1825 et plus doivent être soudées par refusion uniquement. Les condensateurs peuvent nécessiter un revêtement de surface protecteur pour empêcher les arcs externes. Pour les tailles 2225, 3640 et XNUMX, KYOCERA AVX propose également une version avec plomb dans des configurations traversantes ou SMT.