Caractéristiques et avantages
- Plage de tension : 600 V à 5000 0 V (diélectriques NP0/C7G, X1500R et NXNUMX disponibles)
- Plage de capacité : 10pF à 3.9µF
- Option de dépistage Hi-rel selon MIL-PRF-49467, sous-groupe 1 disponible
Applications typiques
- Amortisseurs dans les convertisseurs de puissance haute fréquence
- Résonateurs dans SMPS
- Couplage haute tension/blocage DC
Une valeur élevée, de faibles fuites et une petite taille sont des paramètres difficiles à obtenir dans les condensateurs destinés aux systèmes haute tension. Les condensateurs radiaux MLC haute tension spéciaux KYOCERA AVX répondent à ces caractéristiques de performance. L'avantage supplémentaire de ces condensateurs réside dans une conception interne spéciale minimisant les contraintes du champ électrique au sein du MLC. Ces critères de conception spéciaux entraînent une réduction significative de l'activité de décharge partielle au sein du diélectrique et ont donc un impact majeur sur la fiabilité à long terme du produit. Les condensateurs radiaux haute tension SV sont recouverts d'un revêtement époxy à haute résistance d'isolation et à haute rigidité diélectrique, éliminant ainsi la possibilité de contournement d'arc.
Les conceptions MLC radiales haute tension SV présentent de faibles ESR à haute fréquence. Les mêmes critères régissant la conception haute tension présentent les avantages supplémentaires d'une ESR extrêmement faible dans une capacité relativement faible et des petits boîtiers. Ces condensateurs sont conçus et conviennent parfaitement aux applications telles que les amortisseurs dans les convertisseurs de puissance haute fréquence, les résonateurs dans les SMPS et le couplage/blocage CC haute tension.