Caractéristiques et avantages
- Options de terminaison plaquées Ni/Sn ou FLEXITERM® disponibles
- Taille du boîtier : 0805 à 3640 en diélectriques NP0(C0G) et X7R
- Plage de tension : 600 V à 5000 V
- Plage de capacité : 10pF jusqu'à 820nF
Une valeur élevée, de faibles fuites et une petite taille sont des paramètres difficiles à obtenir dans les condensateurs destinés aux systèmes haute tension. Les condensateurs à puce MLC haute tension spéciaux KYOCERA AVX répondent à ces caractéristiques de performance et sont conçus pour des applications telles que les amortisseurs dans les convertisseurs de puissance haute fréquence, les résonateurs dans les SMPS et le couplage/blocage CC haute tension. Ces conceptions de puces haute tension présentent de faibles ESR à hautes fréquences. Des tailles physiques plus grandes que les puces normalement rencontrées sont utilisées pour fabriquer des produits à puce MLC haute tension. Des précautions particulières doivent être prises lors de l'application de ces puces dans des assemblages à montage en surface. Le gradient de température pendant les cycles de chauffage ou de refroidissement ne doit pas dépasser 4 ºC par seconde. La température de préchauffage doit être inférieure à 50 ºC de la température maximale atteinte par les corps en céramique lors du processus de brasage. Les puces de taille 1210 1825 et plus doivent être soudées par refusion uniquement. Les condensateurs peuvent nécessiter un revêtement de surface protecteur pour empêcher les arcs externes. Pour les tailles 2225, 3640 et XNUMX, KYOCERA AVX propose une version avec plomb dans des configurations traversantes ou SMT.