Caractéristiques et avantages
- Les données de qualification détaillées AEC-Q200 sont disponibles sur demande
- Plage de tension : 600 Vcc jusqu'à 3000 XNUMX Vcc
- Gamme de capacité:
100pF jusqu'à 150nF (diélectrique X7R) - Tailles de boîtier : 1206 2220 jusqu'à XNUMX XNUMX avec options de terminaison Ni/Sn plaqué ou FLEXITERM®
L'électronique automobile moderne pourrait nécessiter des composants capables de fonctionner à haute tension (par exemple les circuits de lampes au xénon ou les convertisseurs de puissance dans les voitures hybrides). KYOCERA AVX propose des condensateurs céramiques haute tension qualifiés selon la norme AEC-Q200. Une valeur élevée, de faibles fuites et une petite taille sont des paramètres difficiles à obtenir dans les condensateurs destinés aux systèmes haute tension. Les condensateurs à puce MLC haute tension spéciaux KYOCERA AVX répondent à ces caractéristiques de performance et sont conçus pour des applications telles que les amortisseurs dans les convertisseurs de puissance haute fréquence, les résonateurs dans les SMPS et le couplage/blocage CC haute tension.
Ces conceptions de puces haute tension présentent de faibles ESR à hautes fréquences. En raison de la nature de la haute tension, des dimensions physiques plus grandes sont nécessaires. Ces tailles plus grandes nécessitent des précautions particulières lors de l'application des puces MLC. Le gradient de température pendant les cycles de chauffage ou de refroidissement ne doit pas dépasser 4 ºC par seconde. La température de préchauffage doit être inférieure à 50 ºC de la température maximale atteinte par les corps en céramique lors du processus de brasage. Les puces de taille 1210 XNUMX et plus doivent être soudées par refusion uniquement. Les condensateurs peuvent nécessiter un revêtement de surface protecteur pour empêcher les arcs externes. Pour améliorer la résistance mécanique et thermique, KYOCERA AVX recommande d'utiliser le système de terminaisons flexibles – FLEXITERM®.