MLCC au plomb haute tension (empilé/au plomb)


MLCC au plomb haute tension
Caractéristiques et avantages
  • Disponible en diélectriques X7R ou NP0(C0G) avec des configurations de fils droits, formés ou formés
  • Taille du boîtier : 1825 à 3640
  • Tension: 600V à 5000V
  • Plage de capacité : 10pF à 0.56μF

KYOCERA AVX propose une grande variété de produits plombés offrant des capacités haute tension jusqu'à 5000 XNUMX V. Une valeur élevée, de faibles fuites et une petite taille sont des paramètres difficiles à obtenir dans les condensateurs destinés aux systèmes haute tension. Les condensateurs à puce MLC au plomb haute tension KYOCERA AVX répondent à ces caractéristiques de performance. Disponibles avec des configurations de câbles droits, formés ou formés pour une durabilité mécanique, ces condensateurs ont des performances exceptionnelles sur le terrain.

Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

MLCC au plomb haute tension
" Clique pour voir