Caractéristiques et avantages
- Représente la capacité la plus élevée disponible pour les MLCC haute tension
- Plage de capacité 0.0013 µF à 15 µF
- Plage de tension : 1000 V à 5000 V
- Styles de câbles disponibles pour le soudage à montage traversant et en surface
KYOCERA AVX propose une grande variété de produits plombés offrant des capacités haute tension jusqu'à 5000 5 V. La série HV se compose de la version à sorties DIP, ces condensateurs double en ligne peuvent être utilisés dans les applications à montage traversant et en surface. Ils sont destinés à être utilisés dans les alimentations haute tension et les circuits multiplicateurs de tension. Disponible en grands boîtiers et jusqu'à 1 piles de puces, ce qui permet d'obtenir une capacité élevée à haute tension. Deux diélectriques stables de classe 1500 disponibles (COG et N2) et un diélectrique de classe 7 XXNUMXR.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Modèles/logiciels Spice