Caractéristiques et avantages
- Taille du boîtier : 0805 à 2225 en diélectriques NP0(C0G) et X7R
- Plage de tension : 600 V à 3000 V
- Plage de capacité : 10pF à 0.33µF
Une valeur élevée, de faibles fuites et une petite taille sont des paramètres difficiles à obtenir dans les condensateurs destinés aux systèmes haute tension. Les condensateurs spéciaux à puces MLC haute tension KYOCERA AVX répondent à ces caractéristiques de performance et sont conçus pour des applications telles que les amortisseurs dans les convertisseurs de puissance haute fréquence, les résonateurs dans les SMPS et le couplage haute tension/blocage CC. Ces conceptions de puces haute tension présentent de faibles ESR à hautes fréquences. Pour fabriquer des puces haute tension, des tailles physiques plus grandes que celles normalement rencontrées sont nécessaires. Ces tailles plus grandes nécessitent que des précautions particulières soient prises lors de l'application de ces puces dans les assemblages à montage en surface. En réponse à cela, et pour faire suite au succès de la gamme FLEXITERM® de pièces basse tension, KYOCERA AVX est ravi de proposer une gamme de condensateurs haute tension FLEXITERM®, FLEXITERM®. La couche FLEXITERM® est conçue pour améliorer les performances de flexion mécanique et de cycle de température d'un condensateur céramique standard, offrant ainsi aux clients une solution lorsque la flexion de la carte ou les dommages causés par le cycle de température sont préoccupants.