Caractéristiques et avantages
- Les tensions vont de 1Kv à 5Kv
- Plage de capacités : 330 pF à 2.7 uF
- Styles de câbles : double ligne droite ou style L double ligne.
Applications typiques
- Alimentation de puissance
- Circuits multiplicateurs
La gamme haute tension CH/CV est disponible en diélectrique de Type II de 1Kv à 5Kv. La gamme est disponible dans un certain nombre de styles différents, tels que les styles de câbles Radial, Dual-in-Line et L. Le produit est conçu pour être utilisé dans les alimentations électriques et les circuits multiplicateurs de tension. La gamme offre une excellente efficacité volumétrique et est adaptée aux applications industrielles et de haute fiabilité.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Modèles/logiciels Spice