Courant élevé – Série W2H


Caractéristiques et avantages
  • Plage de tension : 25, 50, 100 V dans les boîtiers 0805 et 0612
  • Courant nominal : NP0/C0G jusqu'à 2A, X7R jusqu'à 5A
  • Qualifié automobile (AEC-Q200) : W2H
Applications typiques
  • Lignes de puissance à courant élevé (Vcc)
  • Découplage PA
  • Convertisseurs DC:DC
  • Régulateurs
  • Circuits de surveillance de puissance

Les condensateurs de passage à courant élevé sont conçus comme un filtre EMI à large bande spécialement conçu pour avoir une capacité de gestion de courant élevé. Ces condensateurs ont une plage de capacités allant jusqu'à 100,000 2 pF et un courant nominal jusqu'à 2 A. Ces filtres de traversée CMS offrent une réponse en fréquence optimisée avec une atténuation élevée sur un large spectre RF grâce à des inductances parallèles et série optimisées. Ces filtres de traversée WXNUMXH peuvent réellement remplacer les réseaux de filtres L/C discrets.

L'option Sn/Pb (L2H1) est disponible pour les applications militaires.

Fiche technique / Catalogues
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Série W2H
" Clique pour voir

L'option Sn/Pb (L2H1) est disponible pour les applications militaires.

Outils de conception
Modèles d'épices – Cliquez pour télécharger
Documents environnementaux / de conformité
Documents environnementaux / de conformité

Filtres FeedThru | Documentation environnementale