Caractéristiques et avantages
- Plage de tension : 50, 100 V
- Diélectriques : NP0/C0G, X7R
- Tailles : 0805, 1206 avec terminaison SnPb
- Plage de température de fonctionnement : -55°C à +125°C
Applications typiques
- Suppression EMI
- Filtrage E/S haut débit
- Conditionnement de ligne électrique Vcc
Disponible dans les tailles standard 0805 et 1206, la gamme de condensateurs de traversée KYOCERA AVX constitue un choix idéal pour la suppression des interférences électromagnétiques, le filtrage des E/S à large bande ou le conditionnement des lignes électriques Vcc. La construction unique d'un condensateur de traversée offre une faible inductance parallèle et offre une excellente capacité de découplage pour tous les environnements di/dt élevés et offre une réduction significative du bruit dans les circuits numériques jusqu'à <5 GHz. Une large gamme de valeurs de condensateurs est disponible dans les diélectriques céramiques NP0 ou X7R.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Outils de conception