Caractéristiques et avantages
- Tailles de caisse : 0805 et 1206
- Tensions nominales : 50 V et 100 V
- Plage de capacités : 22pF à 100nF
- Qualifié pour l'automobile (AEC-Q200) : W2F, W3F et W2H (courant élevé)
Applications typiques
- Suppression EMI
- Filtrage E/S haut débit
- Conditionnement de ligne électrique Vcc
Disponible dans les tailles standard 0805 et 1206, la gamme de condensateurs de traversée KYOCERA AVX constitue un choix idéal pour la suppression des interférences électromagnétiques, le filtrage des E/S à large bande ou le conditionnement des lignes électriques Vcc. La construction unique d'un condensateur de traversée offre une faible inductance parallèle et offre une excellente capacité de découplage pour tous les environnements di/dt élevés et offre une réduction significative du bruit dans les circuits numériques jusqu'à <5 GHz. KYOCERA AVX propose des condensateurs de passage de qualité automobile qualifiés AEC-Q200. Ces condensateurs sont disponibles en diélectriques NP0 et X7R avec des options de terminaisons comprenant du Ni et du Sn plaqués.
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Traversée automobile
Traversée automobile (courant élevé)