Caractéristiques
- Fréquence de fonctionnement:
2.3 MHz (fréquence d'atténuation de -3 dB) jusqu'à 40+ GHz, typ. - Température de fonctionnement:
-55 ° C à + 125 ° C - Plombs plaqués or
- Terminaisons sans plomb et conformes RoHS
Avantages
- Performances ultra haut débit
- Perte d'insertion ultra-faible
- Réponse en fréquence plate
- Excellente perte de retour jusqu'à 40+ GHz
- Répétabilité des performances d'une unité à l'autre
- Noyau de fer en poudre robuste
KYOCERA AVX, le leader du secteur, présente la nouvelle inductance ultra-large bande (UBL) haute fréquence série 506WLC. Ce composant unique offre une faible perte d'insertion et une excellente correspondance sur plusieurs octaves du spectre de fréquences. Le 506WLC est idéal pour les réseaux de découplage CC ultra-large bande et les applications de té de polarisation dans les systèmes et équipements de communications optiques utilisant une logique numérique à haut débit.
*Fréquence d'atténuation inférieure à -3 dB
**Shunt monté
***Courant pour une élévation de température de 100°C
**Shunt monté
***Courant pour une élévation de température de 100°C
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce