Inductances ultra-large bande
Les inducteurs ultra-large bande de KYOCERA AVX sont des composants uniques qui offrent des performances haut débit fiables et reproductibles jusqu'à 40 GHz. Ces composants sont idéaux pour les réseaux de découplage CC à large bande à haut débit et les applications de té de polarisation. Les variantes SMT (506WLS) et au plomb (506WLC) sont disponibles.
| Série | Résiliation | Fréquence de fonctionnement | Plage d'inductances |
| 506WLC | Plomb | 2.3 MHz à 40+ GHz | 2.0 µH |
| 506WLS | SMT | 400 kHz à 40+ GHz | 0.47 à 10.7 µH |