Caractéristiques et avantages
- Gamme de fréquences : 7 kHz à 110 GHz+
- Taille du dossier EIA : 01005, 0201, 0402
- Puissance nominale : 4WVDC – 35WVDC
- Performances du très haut débit
- Perte d'insertion ultra-faible
- Réponse en fréquence plate
- Excellente perte de retour
- Répétabilité des performances d'une unité à l'autre
- Construction en céramique robuste
Applications typiques
- Optoélectronique/Données à grande vitesse
- Amplificateurs de transimpédance
- Sous-ensemble optique de réception et de transmission (ROSA/TOSA)
- Réseau optique synchrone (SONET)
- Équipement de test haut débit
- Micro-ondes/ondes millimétriques à large bande
Le nouveau condensateur ultra-large bande KYOCERA AVX est fabriqué avec des matériaux de la plus haute qualité pour offrir des performances ultra-large bande fiables et reproductibles de 7 kHz à plus de 110 GHz. Il présente une perte d'insertion ultra-faible, une réponse en fréquence uniforme et une excellente perte de retour. Il est idéal pour les applications de blocage, de couplage, de dérivation et de rétroaction CC exigeant des performances ultra-large bande.
Fiche technique / Catalogues
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Outils de conception


KYOCERA AVX et Modelithics se sont associés pour offrir des essais GRATUITS de 90 jours de modèles de simulation avancés très précis et évolutifs pour diverses pièces KYOCERA AVX, y compris cette pièce ainsi que des atténuateurs, condensateurs, coupleurs, inductances, diplexeurs et résistances.
Utiliser le code promotionnel : AVXWP
Documentation