Caractéristiques et avantages
- EIA 0402 Empreinte
- Perte d'insertion : 1 dB maximum.
- Diélectrique X7R à faible perte
- Terminaisons CMS soudables
- Performances haut débit
- Faible perte d'insertion
- Réponse en fréquence plate
- Excellente perte de retour
- Répétabilité des performances d'une unité à l'autre
- Construction en céramique robuste
Le 520L est un condensateur multicouche à large bande qui présente une faible perte d'insertion sur une plage de fréquences de 160 KHz à 16 GHz. Il est fourni sous forme de diélectrique X7R, dans un boîtier de taille EIA 0402 avec une tension nominale de 16 WVDC. Le 520L est compatible avec la fabrication CMS automatisée à grande vitesse.
Caractéristiques électriques
- Fréquence de fonctionnement : 160 KHz à 16 GHz
- Capacité : 10 nF
- Tension nominale : 16 WVDC
- Tension de tenue diélectrique (DWV) : 250 % du WVDC nominal pendant 5 secondes.
- Plage de température de fonctionnement : -55°C à +125°C
- Coefficient de température de capacité (TCC) : ±15 % (-55 °C à +125 °C)
- DF maximum : 5 % à 1 KHz
- La resistance d'isolement:
– 108 Ohms minimum. @ +25°C @ nominal WVDC
– 107 Ohms minimum. @ +125°C @ nominal WVDC
Fiche technique / Catalogues
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Outils de conception
Modélisme

KYOCERA AVX et Modelithics se sont associés pour offrir des essais GRATUITS de 90 jours de modèles de simulation avancés très précis et évolutifs pour diverses pièces KYOCERA AVX, y compris cette pièce ainsi que des atténuateurs, condensateurs, coupleurs, inductances, diplexeurs et résistances.
Utiliser le code promotionnel : AVXWP