Caractéristiques et avantages
- Faible perte d'insertion
- Construction robuste
- Auto-résonance ultra élevée
- Montable en surface
Le condensateur micro-ondes à large bande de la série 500 (BMC) est un composant unique et breveté qui dépasse largement les performances des condensateurs multicouches et monocouches. Il offre une perte d'insertion extrêmement faible avec des performances d'auto-résonance ultra élevées, dans un boîtier robuste marqué au laser compatible avec la fabrication automatique CMS.
Caractéristiques électriques
- FACTEUR DE QUALITÉ (Q) : Supérieur à 1,000 1 à XNUMX MHz.
- COEFFICIENT DE TEMPÉRATURE DE CAPACITÉ (TC) :
0 ±30 PPM/°C (–55°C à +125°C) (0.1 pF à 2.2 pF)
0 ±60 PPM/°C (–55°C à +125°C) (2.4 pF à 10 pF) - RÉSISTANCE D'ISOLATION (IR) : 0.1 pF à 10 pF
105 Mégohms min. @ +25°C @ nominal WVDC
104 Mégohms min. @ +125°C @ nominal WVDC - TENSION DE SERVICE (WVDC) :
100 WVDC (0.1 pF à 4.7 pF)
50 WVDC (5.1 pF à 10 pF) - TENSION DE RÉSISTANCE DIÉLECTRIQUE (DWV) : 200 % du WVDC nominal pendant 5 secondes
- PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT : De –55°C à +125°C (Pas de déclassement de la tension de fonctionnement).
- TERMINAISON : style puce adapté au montage en surface.
Platine avec flash doré.
Test de résistance au cisaillement selon MIL-STD-883, méthode 2019
Fiche technique / Catalogues
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce