Condensateurs à large bande
Les condensateurs haut débit sont fabriqués avec des matériaux de la plus haute qualité pour fournir des performances haut débit fiables et reproductibles de 16 kHz à 18 GHz. Il présente une perte d'insertion ultra faible, une réponse en fréquence plate et une excellente perte de réflexion, et est idéal pour les applications de blocage CC, de couplage, de contournement et de rétroaction. Les condensateurs à large bande sont compatibles avec la fabrication CMS automatisée à grande vitesse.
| Série | Fréquence de fonctionnement | Capacitance |
| 500S | Jusqu'à 40 GHz | 0.1 à 10 pF |
| 520L | 160 kHz à 16 GHz | 10 nF |
| 530L | 16 kHz à 18 GHz | 100 nF |