Caractéristiques et avantages
- Technologie: Champ lointain / Sphérique avec suréchantillonnage
- Gamme de fréquences: 18 GHz - 110 GHz
- Taille maximale du DUT : 45 cm
- Masse maximale du DUT : 10kg au mât
- Plage dynamique typique : 50db
Capacités de mesure (passives et actives)
- Gain
- Directivité
- Efficacité
- beamwidth
- Discrimination transpolaire
- Niveaux des lobes latéraux
- Modèle de rayonnement 3D
- Modèle de rayonnement dans n'importe quelle polarisation
- TRP, TIS, PIRE et EIS
Applications
- Équipement de communication 5G
- Appareils de communication mobiles
- Recherche et Développement
- Systèmes de radar
Système portable autonome
Compact et portable, le ETH-MMW-1000 libère de l'espace dans les laboratoires et les environnements de production. Le système intègre son unité de contrôle Gigahertz, son PC de mesure et son analyseur de réseau vectoriel/testeur Radiocom. Facilement installé dans une construction nouvelle ou existante, le châssis portable peut être déplacé au sein d'une installation de test.
Système de mesure en champ lointain précis et rentable
Le ETH-MMW-1000 comprend un système de positionnement d'axes distribués, composé de :
- Un rotateur de mât d'azimut pour faire tourner le DUT autour de l'axe Phi
- Un positionneur d'anneau thêta pour élever les cornes de mesure autour du DUT.
Chaque bande passante de mesure est couverte par des chemins dédiés (câbles RF Haute Performance, guides d'ondes rectangulaires, cornet de mesure), associés à un étage d'amplification commun. Le boîtier entièrement anéchoïque offre un environnement blindé sur une très large plage de fréquences (de 18 GHz à 110 GHz) et garantit des résultats de mesure stables.
Le système de mesure millimétrique est une solution clé en main flexible, idéale pour tous les besoins de test pour le développement et la validation de systèmes mmWave, y compris : les appareils de communication 5G, les appareils de communication mobiles, ainsi que la recherche et le développement.
Le système est fourni avec la suite logicielle complète d'antenne, comprenant :
- Mesure d'antenne (contrôle de mesure et acquisition de données)
- Antenne Viewer (post-traitement et sortie de données tabulaires/graphiques)