Technologie de structuration directe au laser (LDS)

  Qu'est-ce que LDS ?

La structuration directe au laser (LDS) est un procédé de fabrication dans lequel une trace conductrice peut être mise en œuvre directement sur un plastique moulé par injection.

Le principal avantage de cette technologie par rapport aux technologies traditionnelles (métal estampé ou circuit imprimé flexible) est que le processus LDS permet des structures 3D complètes, offrant ainsi la flexibilité nécessaire pour intégrer des conceptions mécaniques complexes dans des formes 3D miniatures.​

Cette technologie de fabrication est idéale lorsque davantage de courbes sont nécessaires ou que moins de volume 3D est disponible. Pour les antennes, cela signifie la possibilité de concevoir des conceptions plus complexes, de réduire les coûts d'assemblage ou de placer l'antenne à l'extérieur de l'appareil, améliorant ainsi les performances sans fil tout en conservant des facteurs de forme réduits.​

Comment ça fonctionne
  • La résine adaptée au LDS est chargée d'additifs et moulée selon les formes souhaitées avec des outils de moulage traditionnels.
  • La machine de traitement laser est préchargée avec le motif 3D de la forme nécessaire.
  • Le processus laser active les additifs dans la pièce moulée en laissant une trace visible de « brûlée ».
  • Le processus de placage dépose du cuivre (Cu) et/ou du nickel (Ni) et/ou de l'argent (Ag) et/ou de l'or (Au) sur la zone gravée au laser pour créer la trace RF.

  Avantages clés :

Technologie 3D complète​

  • Flexibilité pour concevoir des appareils plus petits et plus fins
  • Conceptions conformes
  • LDS multicouche | KYOCERA AVX Solution unique !
  • Possibilité de concevoir des antennes directement sur le boîtier de l'appareil
    • Gain de volume 3D pour les antennes
    • gagner de la place sur le tableau

Performances RF améliorées

  • Combinez plusieurs antennes sur une même structure 3D
  • Augmentez la distance entre l'antenne et les autres composants
  • Modèles et formes d'antenne uniques

Avantages de fabrication​

  • Flexibilité pour optimiser la conception du modèle sans coûts d'outillage supplémentaires
  • Réduction des coûts d'assemblage en production de masse
  • Léger
  • SMT (Surface Mount Technology) possible pour les antennes
  • Soudure de composants CMS (par exemple composants correspondants) ou de câbles possible
  • Processus de peinture pour les cosmétiques disponible
  Procédé de design
Processus de conception avec des outils de simulation RF (HFSS, CST)
Conception/révision/montage mécanique de modélisation CAO 3D
Outillage souple pour transporteur2 Semaines
Outillage dur pour transporteur5 Semaines
Gabarit/fixation pour le traitement laser1 Semaine
Traitement laser + placage2-3 Jours
Peinture et masquage2-3 Jours
Échantillons pour tester RF (Soft Tool)2 Semaines
Itération de conception2-3 Jours
SMT / Assemblage de câbles / intégration mécaniqueQuelques jours
*Les délais de livraison peuvent varier en fonction de la complexité de la conception.
  Processus SDJ

Le processus de LDS se compose de 3 phases principales : moulage par injection, activation par laser et métallisation. Dans certains cas, des étapes supplémentaires telles que le processus SMT ou le soudage sont nécessaires pour l'assemblage des composants. Pour des informations plus approfondies sur le processus LDS, consultez le livre blanc : Principes de fonctionnement et avantages pour les applications RF

Moulage par Injection

Activation laser

Métallisation

  Sites de fabrication
  Voir le processus en action

Veuillez accepter les cookies YouTube pour lire cette vidéo. En acceptant, vous accéderez au contenu de YouTube, un service fourni par un tiers externe.

Politique de confidentialité de YouTube

Si vous acceptez cet avis, votre choix sera enregistré et la page s'actualisera.

  Exemples de capacités LDS
EXEMPLES D'ANTENNES
Casque Bluetooth sans peinture

Casque Bluetooth sans peinture
Composants SMT sur antennes

Composants SMT sur antennes
Antennes IoT

Antennes IoT
EXEMPLES SANS ANTENNE
Les applications automobiles

Les applications automobiles
Applications médicales

Applications médicales
Souhaitez-vous de plus amples informations sur la façon dont KYOCERA AVX
pouvez-vous concrétiser votre projet ?

    Nom de contact (*) *

    Email *

    Entreprise *

    Téléphone de l'entreprise *

    Pays *

    Message

    En cliquant sur la case « J'accepte » et en soumettant cette demande, vous êtes :
    • Vérifier que cette demande ne contient pas d'informations contrôlées par le gouvernement américain, classifiées, contrôlées non classifiées, contrôlées à l'exportation (ITAR ou EAR) ou toute autre information restreinte.
    • Consentement au traitement de vos données personnelles par KYOCERA AVX et toutes ses filiales détenues directement ou indirectement. En fournissant vos données personnelles, vous acceptez les conditions figurant dans la Avis de confidentialité. De plus, vous reconnaissez que KYOCERA AVX utilisera les informations que vous avez soumises pour communiquer avec vous concernant ce service et d'autres services proposés par KYOCERA AVX. Cela comprend une communication de suivi par les équipes commerciales et marketing de KYOCERA AVX. Vous pouvez modifier vos préférences de communication à tout moment en contactant sugar.support@kyocera-avx.com. Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant le traitement de vos données personnelles ou si vous souhaitez exercer vos droits en tant que personne concernée comme indiqué ICI. (en anglais seulement), veuillez contacter le DPO d'entreprise KYOCERA AVX au DPO.AVX@kyocera-avx.com.
    Oui je suis d'accord