Caractéristiques et avantages
- Technologie: Champ lointain / Demi-chambre 3D
- Gamme de fréquences: 600 MHz à 6 GHz
- Diamètre de la table tournante : 4.5m
- Masse maximale du DUT : 2.5 tonnes
Capacités de mesure (passives et actives)
- Gain
- Directivité
- Efficacité
- beamwidth
- Discrimination transpolaire
- Niveaux des lobes latéraux
- Modèles de rayonnement demi-3D
- Modèle de rayonnement dans n'importe quelle polarisation
- TRP, TIS, PIRE et EIS
Les applications automobiles
- Automobile
- Appareils sans fil volumineux/lourds
Le développement rapide de la connectivité dans l’industrie automobile et la tendance vers la conduite autonome entraînent une demande de performances sans fil haut de gamme. Avec l'Automotive Chamber, KYOCERA AVX peut aider ses clients en validant la connectivité dans les conditions les plus difficiles lorsque les antennes sont intégrées dans le véhicule.
La Chambre automobile est une chambre anéchoïque semi-hémisphérique capable de tester des appareils sans fil de 600 MHz à 6 GHz. Le système se compose d'une plate-forme rotative de 4.5 m de diamètre, supportant des véhicules pesant jusqu'à 2.5 tonnes, et d'un arc de 10 antennes cornet à double polarisation. La taille de la chambre est de 9.6 mètres de longueur, 8.6 mètres de largeur et une hauteur de 6 mètres. La chambre automobile est située au centre de conception d'antennes de Nice (France), dans la technopole de Sophia Antipolis.
-
La chambre fonctionne à l'aide de la suite logicielle complète d'antenne, comprenant :
- Mesure d'antenne (contrôle de mesure et acquisition de données)
- Antenne Viewer (post-traitement et sortie de données tabulaires/graphiques)
-
Différentes plages de fréquences peuvent être mesurées dans la chambre automobile
- Cellulaire de 700 MHz à 6 GHz (3G, 4G, LTE, 5G, NB-IoT, LTE-M)
- Satellite (GNSS)
- Wi-Fi et BLE
- DSRC/V2X
(mesures passives pour toutes les fréquences et mesures actives pour les bandes cellulaires) :
*Pour les fréquences RADAR, se référer à Chambre à ondes millimétriques
Bien que les principaux DUT (Devices Under Test) soient des véhicules, avec l'augmentation du nombre d'appareils connectés dans l'industrie IoT et grâce aux grandes dimensions de la chambre, la chambre automobile a été largement utilisée par les constructeurs d'appareils IoT de grande taille et/ou lourds pour optimiser la connectivité. Des exemples de DUT mesurés dans la Chambre Automobile sont les appareils électroménagers (réfrigérateurs, machines à laver, etc.) ou les parcmètres.

![]() |
Catalogue de solutions d'antenneLes antennes KYOCERA AVX sont conçues pour un large éventail d'applications. Que l'antenne soit intégrée, interne, externe ou extérieure, KYOCERA AVX utilise ses capacités de fabrication mondiales pour fournir une technologie d'antenne de pointe. |