Conceptions de référence u-blox
Finalisez la commande ublox référencez des conceptions, téléchargez la mise en page et accélérez la mise sur le marché de votre appareil sans fil.
Cliquez pour voir les modèles de référence
Tableaux de référence des antennes u-blox
Les antennes listées ci-dessous sur le tableau de référence sont compatibles avec le ublox modules décrits. Veuillez consulter notre tableau de référence ci-dessous pour voir lesquels conviennent le mieux à votre appareil.
placement
| Module PN / Série | ZED F9 | LEA-F9T | MAX-M10 | NÉO-M9V | NÉO-D9S | NÉO-F10T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Technologie | RTK (L1/L5, L1/L2) | GNSSL1,L2,L5 | ||||
| Antenne PN | ||||||
| X9001377 | ||||||
| X9001560 | ||||||
| 9003212 | ||||||
| 1001011 | ||||||
| 1002649 | ||||||
| 1004138 | ||||||
| 1004259 | ||||||
| 1004322 | ||||||
| 1004627 | ||||||
| 1005620 | ||||||
| 1005621 | ||||||
| 9000440 | ||||||
| 9001157 | ||||||
| 9001169 | ||||||
| 9002137 | ||||||
| M830120 | ||||||
| X1005247 | ||||||
| X9001492 | ||||||
| 9003199 |
Défilement horizontal disponible
Cellulaire
| Module PN / Série | SARA-R5 | SARA-R4 | SARA-N310 | LARA-R6 | LÉNA-R8 | LARA-L6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Technologie | LTE-M/NB-IoT *SARA-R510M8S est équipé d'une fourmi GNSS. interface | LTE-M/NB-IoT *SARA-R422M10S est équipé d'une fourmi GNSS. interface | NB-IdO | LTE Cat-1 + 3G/2G | LTE CAT-1bis/2G *LENA-R8001M10 est équipé d'une fourmi GNSS. interface | LTE CAT-4/3G/2G |
| Antenne PN | ||||||
| 1002089 | ||||||
| 1002289 | ||||||
| 1002292 | ||||||
| 1002436 | ||||||
| 1004112 | ||||||
| 1004795 | ||||||
| 1005595 | ||||||
| 1005392F0 | ||||||
| 1005460F0 | ||||||
| 9001815F0 | ||||||
| 9003069F0 | ||||||
| P622301 | ||||||
| P822601 | ||||||
| P822603 | ||||||
| X1005243 | ||||||
| X1005246 | ||||||
| X1005249 | ||||||
| X1005619 | ||||||
| X9001248 | ||||||
| 1001011 | ||||||
| 1002649 | ||||||
| 1004259 | ||||||
| 1004322 | ||||||
| 1004627 | ||||||
| 9000440 | ||||||
| 9001157 | ||||||
| 9002137 | ||||||
| M830120 | ||||||
| X1005247 | ||||||
| X9003334 |
Défilement horizontal disponible
Courte portée
| Module PN / Série | NINA-B4 | NORA-B1 | NINA-W13 | NORA-W10 | NINA-W15 | MAYA-W1 | MAYA-W2 | JODY-W3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technologie | BLE 5.1 | BLE 5.2 / BLE 5.3 | Wi-Fi 802.11b / g / n | Wi-Fi 4 + BLE 5.0 | Wi-Fi 802.11b/g/n + Double mode BT/BLE 4.2 | Wi-Fi 4+BLE 5.2 | Wi-Fi 6 + BLE 5.2 | Wi-Fi 6 + BLE 5.3 |
| Antenne PN | ||||||||
| 1000146 | ||||||||
| 1001013 | ||||||||
| 1001312 | ||||||||
| 1005801 | ||||||||
| 9001978 | ||||||||
| 1001435M0 | ||||||||
| 1001932FT | ||||||||
| 1001932PT | ||||||||
| 9000352F0 | ||||||||
| M310220 | ||||||||
| M830320 | ||||||||
| M830520 | ||||||||
| Famille W1 | ||||||||
| Famille W3 | ||||||||
| Famille W4 | ||||||||
| X1005323 | ||||||||
| X9000294 | ||||||||
| X9001091 | ||||||||
| X9001748 | ||||||||
| X9001958 | ||||||||
| X1005800 | ||||||||
| Famille W7 |
Défilement horizontal disponible
Besoin de soutien?
Vous avez besoin d'informations complémentaires ou vous avez une question sur le contenu de cette page ? Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour contacter notre équipe technique !