Tableaux de référence des antennes Fibocom

Les antennes listées ci-dessous sur le tableau de référence sont compatibles avec le Fibocom modules décrits. Veuillez consulter nos tableaux de référence ci-dessous pour voir lesquels conviennent le mieux à votre appareil.

5G-NR

Module PN / SérieFM160-NA FM160-EAU FG160-NA FG160-EAU FG180-NA FG370-EAU
Technologie5GNR (5G/4G/3G/GNSS)5GNR (5G/4G/3G/GNSS)5GNR (5G/4G/3G/GNSS)5GNR (5G/4G/3G/GNSS)5G NR + L1/L55GNR (5G/4G/3G/GNSS)
Antenne PN
9001815F0
1005460F0
9003034F0
1005595
9003069F0
1001011
1001039
1001044
1005620
1005621
1002427
1002649
1004138
1004259
1004322
1004627
9000440
9001157
9001169
9002137
9003212
9003160
M830120
X1005247
X9003334
Défilement horizontal disponible

GNSS

Module PN / SérieG041I-02 G010-02 G021-00 G020-00
TechnologieGNSS L1/L5GNSS GNSS L1/L5GNSS L1/L5
Antenne PN
X9001377
X9001560
9003212
1001011
1001039
1001044
1002427
1002649
1004138
1004259
1004322
1004627
1005620
1005621
9000440
9001002
9001157
9001169
9002137
9003160
M830120
X1005247
X9001492
9003212
9003199
Défilement horizontal disponible

IdO

Module PN / SérieMA510-GL L610-UE L610-LA L610-GLMC116-NA MC619-EU MC665-EU L716-UE L716-LA
TechnologieLTE-M/NB-IoT (GNSS en option)Chat 1.bisChat 1.bisChat 1.bis
*-33 avec GNSS et BLE + WiFi-scan
Chat 1.bis Chat 1.bis Chat 1.bis Cat 4Cat 4
Antenne PN
1002089
1002289
1002292
1002436
1004112
1004795
1005595
1005392F0
1005460F0
9001815F0
9003069F0
P622301
P822601
P822603
X1005243
X1005246
X1005249
X1005619
X9001248
1001011
1002649
1004259
1004322
1004627
9000440
9001157
9002137
M830120
X1005247
1000146
1001013
1001312
1005801
9001978
1001932FT
M310220
Famille W1
X9001091
X9001958
X9003334
Défilement horizontal disponible

Besoin de soutien?

Vous avez besoin d'informations complémentaires ou vous avez une question sur le contenu de cette page ? Veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour contacter notre équipe technique !