Technologie de commutation de bande/réglage d'ouverture
La technologie de commutation de bande/réglage d'ouverture est la solution idéale lorsque
l'environnement réduit la bande passante d'origine de l'antenne.
Les appareils IoT ont tendance à être de petite taille et, par conséquent, les performances (bande passante/efficacité) des antennes intégrées peuvent être fortement dégradées. En utilisant une solution d'antenne active telle que la commutation de bande/le réglage d'ouverture, il est possible de couvrir une plage de fréquences plus large en commutant activement les bandes. Pour un même nombre de bandes de fréquences à couvrir, l’antenne active aura une taille plus petite par rapport à l’antenne passive. A taille égale, l’antenne active couvrira plus de bandes de fréquences que l’antenne passive.
L'utilisation d'un commutateur RF shunt KYOCERA AVX EC646 permettra à la réponse en fréquence de l'antenne de passer à la fréquence inférieure ou supérieure, en fonction des valeurs de circuit d'adaptation prédéfinies. La puce offre une couverture de bande mondiale plus large avec un seul élément d'antenne. Il y parvient en utilisant des techniques de chargement parasite et de réglage actif, en particulier pour répondre aux exigences strictes en matière d'efficacité des antennes bande basse.
l'antenne standard 1004795 (EVB 1004795-EC646-01) ou une conception personnalisée.
Puces de commutation de bande/réglage d'ouverture
Découvrez notre technologie en action
Veuillez accepter les cookies YouTube pour lire cette vidéo. En acceptant, vous accéderez au contenu de YouTube, un service fourni par un tiers externe.
Politique de confidentialité de YouTube
Si vous acceptez cet avis, votre choix sera enregistré et la page s'actualisera.
Modèles de référence
Contactez notre équipe technique.