Caractéristiques et avantages
- Endurance: 2,000 heures
- Température de fonctionnement : -25/+85°C
- Grande capacité par taille de caisse
- Haute tension
- conforme RoHS
Applications typiques
- Convertisseurs de fréquence
- Alimentations
- Lissage et filtrage
La gamme de condensateurs à bornes à vis en aluminium KYOCERA AVX offre des performances CV très élevées pour les applications exigeantes, une endurance élevée, une longue durée de vie et une compatibilité avec les exigences sans plomb et RoHS.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce