Caractéristiques et avantages
- Endurance: 2000 heures
- Plage de tension : 350 V à 550 V
- Plage CV : 1000 μF – 15,000 XNUMX μF
- Plage de température: -25 ° C à + 105 ° C
- conforme RoHS
Applications typiques
- Convertisseurs de fréquence
- Alimentations
- Lissage et filtrage
La gamme de condensateurs en aluminium KYOCERA AVX offre des performances CV élevées dans des boîtiers plus petits que les condensateurs en aluminium de type boîte concurrents, une très faible résistance série équivalente (ESR), une endurance élevée et une compatibilité avec les exigences sans plomb et RoHS.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce