Caractéristiques et avantages
- Haute tension (jusqu'à 500V)
- Capacité élevée de courant d’ondulation
- Endurance : 85°C, 3000 heures
- conforme RoHS
Applications typiques
- Onduleurs solaires
- Convertisseurs de fréquence
- Alimentations
La gamme de condensateurs à bornes à vis en aluminium KYOCERA AVX offre des performances CV très élevées pour les applications exigeantes, une endurance élevée, une longue durée de vie et une compatibilité avec les exigences sans plomb et RoHS.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce