Caractéristiques et avantages
- Faible ESR
- Endurance : 105°C, 5000 10,000 à XNUMX XNUMX heures
- Plage de tension : 16 V à 125 V
- Plage CV : 10 μF – 560 XNUMX μF
- Plage de température: -55 ° C à + 105 ° C
- Conformité RoHS et sans halogène
Applications typiques
- Applications haute fiabilité
- Équipement de la station de base
Les condensateurs hybrides KYOCERA AVX utilisent la technologie polymère en conjonction avec un électrolyte liquide dans une conception unique pour combiner les avantages en termes de performances des condensateurs électrolytiques et polymères. Ils conviennent aux applications nécessitant une faible ESR, DCL, une résistance à l'humidité et une bonne stabilité en fréquence et dans le temps.
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Documents environnementaux / de conformité
Outil de recherche paramétrique KYOCERA AVX

Sélectionnez rapidement et avec précision la bonne pièce en fonction des attributs clés
Grâce à une recherche et une sélection intuitives et filtrées par menu déroulant, l'outil de recherche de composants de KYOCERA AVX permet aux utilisateurs d'affiner les critères de recherche rapidement et efficacement en fonction des attributs de produit disponibles. Accédez immédiatement aux détails complets des numéros de pièces, aux fiches techniques et à l'inventaire disponible avec chaque résultat de recherche. Choisissez le produit initial, la catégorie et le type pour rechercher des produits en fonction de vos critères spécifiques.
Commencer la recherche