Série RES | Condensateur électrolytique en aluminium à plomb radial


Série RES
Caractéristiques et avantages
  • Endurance : 5000 – 7000 heures à 105°C
  • Plage de tension : 16 V à 100 V
  • Plage CV : 1.0 μF – 1,000 XNUMX μF
  • Plage de température: -40 ° C à + 105 ° C
  • Conformité RoHS et sans halogène
Applications typiques
  • Équipements de communication et industriels

La gamme de condensateurs en aluminium KYOCERA AVX offre des performances CV élevées dans des boîtiers plus petits que les condensateurs en aluminium de type boîte concurrents, une très faible résistance série équivalente (ESR), une endurance élevée et une compatibilité avec les exigences sans plomb et RoHS.

Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Série RES
" Clique pour voir

Documentation
Littérature – Cliquez pour télécharger
Documents environnementaux / de conformité
Documents environnementaux / de conformité

Série RES | Documentation environnementale

Outil de recherche paramétrique KYOCERA AVX

Sélectionnez rapidement et avec précision la bonne pièce en fonction des attributs clés

Grâce à une recherche et une sélection intuitives et filtrées par menu déroulant, l'outil de recherche de composants de KYOCERA AVX permet aux utilisateurs d'affiner les critères de recherche rapidement et efficacement en fonction des attributs de produit disponibles. Accédez immédiatement aux détails complets des numéros de pièces, aux fiches techniques et à l'inventaire disponible avec chaque résultat de recherche. Choisissez le produit initial, la catégorie et le type pour rechercher des produits en fonction de vos critères spécifiques.

Commencer la recherche