Caractéristiques et avantages
- Haute température, faible ESR
- 125°C, 2,000 XNUMX heures
- Plage de tension : 6.3 V à 35 V
- Plage CV : 56 μF à 1800 XNUMX μF
- Plage de température: -55 ° C à + 125 ° C
- Conformité RoHS et sans halogène
Applications typiques
- Unités de puissance
- Driver DEL
- Équipement de service
- Convertisseurs CC
Les condensateurs électrolytiques en aluminium polymère KYOCERA AVX contiennent deux couches de feuille d'aluminium et une couche d'oxyde d'aluminium sur l'espaceur d'anode entre elles, contenant un matériau polymère conducteur solide qui améliore les performances telles que l'ESR, l'endurance, le courant d'ondulation, etc. Ils conviennent aux applications de puissance nécessitant un ESR inférieur, une ondulation plus élevée, une stabilité en température et une durée de vie plus longue.
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Outil de recherche paramétrique KYOCERA AVX

Sélectionnez rapidement et avec précision la bonne pièce en fonction des attributs clés
Grâce à une recherche et une sélection intuitives et filtrées par menu déroulant, l'outil de recherche de composants de KYOCERA AVX permet aux utilisateurs d'affiner les critères de recherche rapidement et efficacement en fonction des attributs de produit disponibles. Accédez immédiatement aux détails complets des numéros de pièces, aux fiches techniques et à l'inventaire disponible avec chaque résultat de recherche. Choisissez le produit initial, la catégorie et le type pour rechercher des produits en fonction de vos critères spécifiques.
Commencer la recherche