Série AHC | Condensateur électrolytique hybride en aluminium CMS


Série AHC
Caractéristiques et avantages
  • Faible ESR
  • Résistance élevée au courant d'ondulation
  • Plage de tension : 25 V à 63 V
  • Plage CV : 15 μF – 470 XNUMX μF
  • Plage de température: -55 ° C à + 125 ° C
  • Conformité RoHS et sans halogène
Applications typiques
  • Applications d'alimentation électrique commerciales/industrielles nécessitant une capacité élevée dans des boîtiers à forte densité énergétique, dans des boîtiers de petit volume avec un faible ESR

Les condensateurs hybrides KYOCERA AVX utilisent la technologie polymère en conjonction avec un électrolyte liquide dans une conception unique pour combiner les avantages en termes de performances des condensateurs électrolytiques et polymères. Ils conviennent aux applications nécessitant une faible ESR, DCL, une résistance à l'humidité et une bonne stabilité en fréquence et dans le temps.

Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Série AHC
" Clique pour voir

Documents environnementaux / de conformité
Documents environnementaux / de conformité

Série AHC | Documentation environnementale

Outil de recherche paramétrique KYOCERA AVX

Sélectionnez rapidement et avec précision la bonne pièce en fonction des attributs clés

Grâce à une recherche et une sélection intuitives et filtrées par menu déroulant, l'outil de recherche de composants de KYOCERA AVX permet aux utilisateurs d'affiner les critères de recherche rapidement et efficacement en fonction des attributs de produit disponibles. Accédez immédiatement aux détails complets des numéros de pièces, aux fiches techniques et à l'inventaire disponible avec chaque résultat de recherche. Choisissez le produit initial, la catégorie et le type pour rechercher des produits en fonction de vos critères spécifiques.

Commencer la recherche