Caractéristiques et avantages
- Endurance, 105°C, 2000 (6.3-100 V) – 3000 heures (160-400 V)
- Conçu pour un montage en surface sur une carte PC haute densité
- Conformité RoHS et sans halogène
- Testé AEC-Q200
Applications typiques
- Industriel
- Commercial CC/CC
- Stockage d'énergie
La gamme de condensateurs en aluminium KYOCERA AVX offre des performances CV élevées dans des boîtiers plus petits que les condensateurs en aluminium de type boîte concurrents, une très faible résistance série équivalente (ESR), une endurance élevée et une compatibilité avec les exigences sans plomb et RoHS.
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Littérature – Cliquez pour télécharger
Documents environnementaux / de conformité
Outil de recherche paramétrique KYOCERA AVX

Sélectionnez rapidement et avec précision la bonne pièce en fonction des attributs clés
Grâce à une recherche et une sélection intuitives et filtrées par menu déroulant, l'outil de recherche de composants de KYOCERA AVX permet aux utilisateurs d'affiner les critères de recherche rapidement et efficacement en fonction des attributs de produit disponibles. Accédez immédiatement aux détails complets des numéros de pièces, aux fiches techniques et à l'inventaire disponible avec chaque résultat de recherche. Choisissez le produit initial, la catégorie et le type pour rechercher des produits en fonction de vos critères spécifiques.
Commencer la recherche