La gamme de condensateurs à puce en aluminium de KYOCERA AVX offre des performances CV élevées dans des boîtiers plus petits que les condensateurs en aluminium de type boîte concurrents, une très faible résistance série équivalente (ESR), une endurance élevée et une compatibilité avec les exigences sans plomb et RoHS. Les caractéristiques spécialisées des solutions électrolytiques polymères conductrices et hybrides incluent des tailles de boîtier plus petites et une tolérance plus élevée aux courants d'ondulation, aux courants d'appel et aux températures élevées que les solutions électrolytiques en aluminium standard.
POLYMÈRE CONDUCTEUR (Électrolyte solide)
| Série | Plage de température | Gamme de capacité | Tension Autonomie | Méthode de montage PCB | Fiche technique | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Série APA | -55 ° C à + 105 ° C | 10 μF à 2200 XNUMX μF | 2.5V à 100V | SMD | |
![]() | Série APB | -55 ° C à + 125 ° C | 56 μF à 1800 XNUMX μF | 6.3V à 35V | SMD | |
![]() | Série APC | -55 ° C à + 105 ° C | 10 μF à 1800 XNUMX μF | 6.3V à 100V | SMD | |
![]() | Série APE | -55 ° C à + 105 ° C | 10 μF à 820 XNUMX μF | 16.0V à 50V | SMD | |
![]() | Série RPA | -55 ° C à + 105 ° C | 10 μF à 2200 XNUMX μF | 2.5V à 63V | Plomb |
HYBRIDE (Électrolyte solide/liquide)
| Série | Plage de température | Gamme de capacité | Tension Autonomie | Méthode de montage PCB | Fiche technique | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Série AHA | -55 ° C à + 105 ° C | 10uF à 560uF | 16V à 125V | SMD | |
![]() | Série AHD | -55 °C à +135 °C | 10 μF à 560 XNUMX μF | 25V à 80V | SMD | |
![]() | Série RHA | -55 ° C à + 105 ° C | 10uF à 560uF | 16V à 125V | Plomb |
ÉLECTROLYTIQUE (Électrolyte Liquide)
| Série | Plage de température | Gamme de capacité | Tension Autonomie | Méthode de montage PCB | Fiche technique | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Série AEA | -55°C à +105°C (6.3 - 100V) -40°C à +105°C (450V) | 1.0 μF à 6,800 XNUMX μF | 6.3V à 450V | SMD | |
![]() | Série AEC | -40 °C à +125 °C | 10 μF à 2200 XNUMX μF | 6.3V à 100V | SMD | |
![]() | Série AEVA | -55 ° C à + 125 ° C | 10 4,700 μF - XNUMX XNUMX μF | 6.3V à 100V | SMD | |
![]() | Série AEVB | -40 ° C à + 125 ° C | 47 2,200 μF - XNUMX XNUMX μF | 16V à 50V | SMD | |
![]() | Série REA | -40°C à +105°C (6.3-250V) -25°C à +105°C (350-450V) | 0.47 μF à 22,000 XNUMX μF | 6.3V à 450V | Plomb | |
![]() | Série REC | -40°C à +105°C (6.3-450V) -25°C à +105°C (500V) | 6.8 μF à 3,300 XNUMX μF | 6.3V à 500V | Plomb | |
![]() | Série REG | -55 ° C à + 105 ° C | 0.47µF – 5,900µF | 16V à 100V | Plomb | |
![]() | Série REI | -40 ° C à + 105 ° C | 10 μF à 6,800 XNUMX μF | 6.3V à 100V | Plomb | |
![]() | Série REJ | -40°C à +105°C (6.3-400V) -25°C à +105°C (450-500V) | 2.2 μF à 10,000 XNUMX μF | 6.3V à 500V | Plomb | |
![]() | Série SNA | -25 ° C à + 105 ° C | 82 μF à 2,200 XNUMX μF | 250V à 450V | composant logiciel enfichable | |
![]() | Série SNB | -40°C à +105°C (50-250V) -25°C à +105°C (350-500V) | 120 μF – 12,000 μF | 50V - 500V | composant logiciel enfichable | |
![]() | Série SNC | -40°C à +105°C (35-250V) -25°C à +105°C (350-500V) | 120 μF – 33,000 μF | 35V - 500V | composant logiciel enfichable | |
![]() | Série SWA | -40°C à +105°C (10-100V) -25°C à +105°C (160-450V) | 220 μF à 1,000,000 XNUMX μF | 10V à 450V | Borne à vis | |
![]() | Série SWL | -25 ° C à + 85 ° C | 1200 μF à 12,000 XNUMX μF | 350V à 500V | Borne à vis |