Accélérer l'innovation

X9003362 – Antenne 4G externe

Type d'antenne: Externe (extérieur)
Note IP: IP66
Technologie: Cellulaire / 2G / 3G / 4G / LTE / LTE-M / NB-IoT / LoRa / ISM
Band: LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B6 / B8 / B9 / B10 / B12 / B13 / B14 / B15 / B17 / B18 / B19 / B20 / B23 / B25 / B26 / B27 / B28 / B29 / B33 / B34 /B35 / B36 / B37 / B38 / B39 / B41 / B44 / B45 / B65 / B66 / B67 / B68 / B69 / B70 / B85
Fréquence : 700-960 MHz/1710-2170 MHz/2500-2700 MHz
Gain de pointe: Varie en fonction de la fréquence
Rendement : Varie en fonction de la fréquence
Dimensions (mm): 119.2 x 30.1 x 16.6
Poids (grammes): 16
Montage: connecteur
Antenne P/N : X9003362
SKU X9003362 Catégorie:

Description

La série d'antennes externes KYOCERA AVX répond aux besoins clés des concepteurs d'appareils en matière de fonctionnalités et de performances supérieures.

Cette antenne externe à lame de 90 degrés offre des avantages convaincants pour les applications 4G grâce à sa capacité à couvrir des fréquences de 700 à 2700 MHz. Avec son indice de protection IP66, cette antenne peut être utilisée pour des applications en extérieur.

Pour plus d'informations sur les antennes KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille d'antennes ou contactez notre support technique. Équipe.