Accélérer l'innovation

X9003088 – Antenne cellulaire externe/ISM/LoRa

Type d'antenne: Externe (intérieur)
Technologie: Cellulaire / 2G / 3G / ISM / LoRa / Sigfox / Z-wave
Band: 868/915, GSM850/GSM900/DCS/PC
Fréquence : 824 à 960 MHz, 1710 à 2170 MHz
Gain de pointe: Divers selon la fréquence – Se référer à la fiche technique
Rendement : Divers selon la fréquence – Se référer à la fiche technique
Dimensions (mm): 49.50 x 8.20 de diamètre.
Poids (grammes): 4.3
Montage: connecteur
Antenne P/N : X9003088
SKU X9003088 Catégorie:

Description

La série d'antennes externes KYOCERA AVX répond aux besoins clés des concepteurs d'appareils en matière de fonctionnalités et de performances supérieures dans l'environnement IoT.
Cette antenne offre un gain élevé dans un petit facteur de forme, idéale à utiliser pour les kits de référence et les cartes de démonstration. L'antenne peut être montée facilement sur l'appareil via un connecteur SMA.

Pour plus d'informations sur les antennes KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille d'antennes ou contactez notre support technique. Équipe.