Accélérer l'innovation

X9003063 – Antenne externe LoRa en fibre de verre

Type d'antenne: Externe (extérieur)
Note IP: IP67
Technologie: LoRa/ISM
Band: 868/915
La fréquence: 868 MHz / 915 MHz
Gain de pointe: 868 MHz = -1.2 dBi
915 MHz = -0.3 dBi
Rendement : 868 MHz = 36 %
915 MHz = 35 %
Dimensions (mm): 225 x 16.3
Poids (grammes): 84.8
Montage: Connecteur de type N (mâle)
Antenne P/N : X9003063-LPDNMW
SKU X9003063-LPDNMW Catégorie:

Description

La série d'antennes externes en fibre de verre KYOCERA AVX répond aux besoins clés des concepteurs d'appareils en matière de fonctionnalités et de performances supérieures dans les environnements extérieurs.

Cette antenne externe LoRa en fibre de verre couvre les bandes de fréquences ISM et LoRa 868 MHz et 915 MHz avec un taux d'étanchéité IP67. Conçu pour une utilisation en extérieur, son indice de protection IP robuste et ses fonctionnalités omnidirectionnelles le rendent idéal pour prospérer dans n'importe quel environnement extérieur.

Pour plus d'informations sur les antennes KYOCERA AVX, visitez notre portefeuille d'antennes ou contactez notre support technique. Équipe.